UM 108-PROFIL L18,05CM GN VPE50
-
Profilé
2199621
Boîtier pour profilé extrudé, Profil de base, largeur du profilé (intérieure): 122,6 mm, largeur du profilé (extérieure): 107,5 mm, longueur: 180,5 mm, profondeur: 21,5 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Montage facile
Formes et dimensions flexibles
Solution économique grâce au nombre réduit d'éléments du boîtier