UM 108-PROFIL L7CM GN VPE50 - Profilé
2199527

Boîtier pour profilé extrudé, Profil de base, largeur du profilé (intérieure): 122,6 mm, largeur du profilé (extérieure): 107,5 mm, longueur: 70 mm, profondeur: 21,5 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Montage facile
Formes et dimensions flexibles
Solution économique grâce au nombre réduit d'éléments du boîtier