MSTB 2,5 HC/12-GF-5,08 NZ2294
-
Embase de circuit imprimé
1992230
Embase de circuit imprimé, coloris: noir, nombre de potentiels: 12, nombre de pôles: 12, nombre de connexions: 12, gamme d'articles: MSTB 2,5 HC/..-GF, pas: 5,08 mm, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,23 mm, type de conditionnement: emballé dans un carton