ZEC 1,5/11-LPV-7,5 C2 - Connecteur pour C.I.
1898460

Connecteur pour C.I., section nominale: 1,5 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 10 A, tension de référence (III/2): 630 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 11, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 11, nombre de connexions: 11, gamme d'articles: ZEC 1,5/..-LPV, pas: 7,5 mm, montage: Technique de raccordement à insertion directe, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, nombre de picots par potentiel: 2, système débrochable: ZEC, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Raccordement aisé des composants
Raccordement enfichable direct rentable avec un seul composant