Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 400 V, section nominale: 1,5 mm2, nombre de potentiels: 15, nombre de rangées: 3, nombre de pôles par rangée: 5, gamme d'articles: ZFK3DS(A) 1,5, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,4 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton