Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

VC-K-KV-PG21 2X7,2/1X10,5 - Presse-étoupe
1885567

Demi-connexion vissée Pg21 en plastique, composée d'un joint d'étanchéité caoutchouc avec plusieurs trous (2 x 7,2 mm / 1 x 10,5 mm) et d'une vis de pression, pour manchons pour presse-étoupe VC-M-KV-PG21.......

Informations détaillées concernant le produit