Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

VC-K-KV-PG21-2X4,5/1X13 - Presse-étoupe
1885282

Demi-connexion vissée PG21 en plastique, composé d'un joint d'étanchéité caoutchouc avec plusieurs trous (2 x 4,5 mm / 1 x 13 mm) et d'une vis de pression, pour manchons pour presse-étoupe VC-M-KV-PG21.......

Informations détaillées concernant le produit