VC-AMLV 6 - Élément de contact
1884872

Élément de contact, Famille d'articles: VARIOCON, coloris: gris clair, nombre de pôles: 6, tension de référence: 250, courant de référence: 10 A, Type de raccordement: Connexion pour C.I., L'enfichage et le retrait des connecteurs ne doit se faire que hors tension.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Technique MINICONNEC éprouvée
Connexion directe pour circuit imprimé
Détrompage contre les inversions