IC-DFR 7
-
Accessoires
1852079
Cadre, section nominale: 2,5 mm2, coloris: vert, nombre de potentiels: 7, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 7, nombre de connexions: 7, gamme d'articles: IC-DFR, pas: 5,08 mm, type de conditionnement: emballé dans un carton, Ce cadre de montage doit être utilisé exclusivement en association avec IC 2,5/...-STGF-5,08
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Cadre de montage traversant pour connecteur mâle MINICONNEC inversé IC 2,5/-STGF-5,08
Le raccordement de câble sur la face intérieure de l'appareil permet un positionnement flexible de la traversée de paroi
Les brides de fixation réduisent la contrainte mécanique des points de brasage
A combiner avec la gamme MSTB 2,5