MC 1,5/10-LWL 4-3,5 - Fibre optique
1841200

Fibre optique MINI-COMBICON, trame 3,5 mm, à 10 pôles, séparables pour d'autres nombres de pôles (minimum 2 pôles), insérée à l'arrière dans l'embase MC, couleur : transparent, cote a : 4 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Courbure de 90° de la lumière des diodes électroluminescentes SMD montées à plat, la rendant ainsi visible frontalement
10 pôles, séparable pour d'autres nombres de pôles
Taille minimale 2 pôles