PTS-5,08- 8 BK - Bloc de jonction C.I.
1837721

Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, section nominale: 0 mm2, nombre de potentiels: 8, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 8, gamme d'articles: PTS, pas: 5,08 mm, montage: Soudage à la vague, coloris: noir, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,5 mm, nombre de picots par potentiel: 2, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Des fiches de sectionnement colorées pour une interruption aisée du circuit de courant
Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles