MSTBV 2,5/ 5-GF-5,08 AU - Embase de circuit imprimé
1806737

Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Au, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 5, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 5, nombre de connexions: 5, gamme d'articles: MSTBV 2,5/..-GF, pas: 5,08 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,9 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride filetée, type de conditionnement: emballé dans un carton, Surface de contact plaquée or / coloris : vert RAL 6021

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Les points de contact dorés garantissent la stabilité à long terme de la qualité de transmission
Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum