cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425-19941111Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 8 A | 26 - 16 |
Connecteur mâle direct pour circuits imprimés, section nominale: 1 mm2, coloris: gris, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 200 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 12, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 12, nombre de connexions: 12, gamme d'articles: ZEC 1,0/..-ST, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, montage: Technique de raccordement à insertion directe, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, système débrochable: ZEC, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Bride de verrouillage, type de conditionnement: emballé dans un carton
Type de produit | Connecteur mâle direct pour circuits imprimés |
Gamme de produits | ZEC 1,0/..-ST |
Ligne de produits | COMBICON Connectors S |
Nombre de pôles | 12 |
Pas | 3,5 mm |
Nombre de connexions | 12 |
Nombre de rangées | 1 |
Nombre de potentiels | 12 |
Type de fixation | sans |
Propriétés | |
Intensité nominale IN | 8 A |
Tension nominale UN | 200 V |
Résistance de contact | 1,3 mΩ |
Tension de référence (III/3) | 160 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 2,5 kV |
Tension assignée (III/2) | 200 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/2) | 2,5 kV |
Tension de référence (II/2) | 320 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 2,5 kV |
Technologie de raccordement | |
Type | Connecteur à contact direct |
Système de connecteurs | ZEC |
Section nominale | 1 mm² |
Type de contact | Connecteur femelle |
Verrouillage | |
Mode de verrouillage | Verrouillage par encliquetage |
Type de fixation | Bride de verrouillage |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Sens de raccordement du conducteur dans le sens d'enfichage | 0 ° |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1 mm² |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 0,5 mm² |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Données relatives aux embouts sans collier isolant | |
pince à sertir recommandée | 1212034 CRIMPFOX 6 |
Données relatives aux embouts avec collier isolant | |
pince à sertir recommandée | 1212034 CRIMPFOX 6 |
Type de montage | Technique de raccordement à insertion directe |
Indication de matériau - contact | |
Remarque | Conforme à WEEE/RoHS, exempt de trichite suivant la norme CEI 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Matériau de contact | Alliage de Cu |
Qualité de surface | étamé par trempage à chaud |
Surface métallique point de connexion (couche supérieure) | Etain (4 - 8 µm Sn) |
Surface métallique zone de contact (couche supérieure) | Etain (4 - 8 µm Sn) |
Indication de matériau - boîtier | |
Coloris (Boîtiers) | gris (7042) |
Matériau isolant | PA |
Groupe d'isolant | I |
IRC selon CEI 60112 | 600 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Indice d'inflammabilité au fil incandescent GWFI selon EN 60695-2-12 | 850 |
Température d'ignition au fil incandescent GWIT selon EN 60695-2-13 | 775 |
Température des essais de pression à bille selon la norme EN 60695-10-2 | 125 °C |
Information pour le fonctionnement | Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puissance de commutation (COC), conformément à la norme DIN EN 61984. Quand ils sont utilisés correctement, ils ne doivent pas être enfichés ni déconnectés s'ils sont sous charge ou sous tension. |
Dessin coté |
|
Pas | 3,5 mm |
Hauteur de montage | 18 mm |
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60999 (VDE 0609-1):1994-04 |
Résultat | Essai réussi |
Connexions et déconnexions répétées | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60999 (VDE 0609-1):1994-04 |
Résultat | Essai réussi |
Contrôle de traction | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60999 (VDE 0609-1):1994-04 |
Section de conducteur/type de conducteur/effort de traction, valeur nominale/réelle | 0,2 mm² / rigide / > 10 N |
0,2 mm² / souple / > 10 N | |
1 mm² / rigide / > 35 N | |
1 mm² / souple / > 35 N | |
Forces d'enfichage et de retrait | |
Résultat | Essai réussi |
Nombre de cycles | 20 |
Force d'enfichage par pôle env. | 5 N |
Force de retrait par pôle env. | 3 N |
Résistance des inscriptions | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Résultat | Essai réussi |
Contrôle visuel | |
Spécification de contrôle | DIN CEI 60512-2:1994-05 |
Résultat | Essai réussi |
Contrôle des dimensions | |
Spécification de contrôle | DIN CEI 60512-2:1994-05 |
Résultat | Essai réussi |
Essai thermique | Groupe d'essais C | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Nombre de pôles testé | 12 |
Résistance d'isolement | |
Spécification de contrôle | DIN CEI 60512-2:1994-05 |
Résistance d'isolement pôles voisins | 1011 Ω |
Distances dans l'air et lignes de fuite | | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Groupe d'isolant | I |
Résistance aux courants de fuite (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Tension d'isolement assignée (III/3) | 160 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 2,5 kV |
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/3) | 1,5 mm |
valeur minimale de la ligne de fuite (III/3) | 2 mm |
Tension d'isolement assignée (III/2) | 200 V |
Tension de choc assignée (III/2) | 2,5 kV |
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/2) | 1,5 mm |
valeur minimale de la ligne de fuite (III/2) | 1,5 mm |
Tension d'isolement assignée (II/2) | 320 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 2,5 kV |
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (II/2) | 1,5 mm |
valeur minimale de la ligne de fuite (II/2) | 1,6 mm |
Essai de résistance aux vibrations | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz |
Vitesse de balayage | 1 octave/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Accélération | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Essai de durée de vie | |
Spécification de contrôle | DIN IEC 60512-5:1994-05 |
Résistance de passage R1 | 1,3 mΩ |
Résistance de passage R2 | 2 mΩ |
Nombre de cycles d'enfichage | 20 |
Contrôle climatique | |
Spécification de contrôle | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Sensibilité à la corrosion | 0,2 dm3 SO2 sur 300 dm3/40 °C/1 cycle |
Sensibilité à la chaleur | 100 °C/168 h |
Tension de tenue aux courants alternatifs | 1,39 kV |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C (en fonction de la courbe de derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Type de conditionnement | emballé dans un carton |
Référence | 1806448 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Clé de vente | AABEAA |
Product key | AABEAA |
GTIN | 4046356691451 |
Poids par pièce (emballage compris) | 14,442 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 14,242 g |
Numéro du tarif douanier | 85366930 |
Pays d'origine | GR |
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |