UMSTBVK 2,5/14-GF-5,08 - Connecteur sur le profilé
1788046

Connecteur sur le profilé, section nominale: 2,5 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 14, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 14, nombre de connexions: 14, gamme d'articles: UMSTBVK 2,5/..-GF, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, montage: Montage sur rail DIN, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride filetée, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Bloc à insertion directe avec pied universel pour le montage sur profilé NS 32 ou NS 35
A combiner avec la gamme MSTB 2,5
Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle