DMC 1,5/12-G1F-3,5-LR P20THR - Embase de circuit imprimé
1787111

Embase de circuit imprimé, section nominale: 1,5 mm2, coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 24, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 12, nombre de connexions: 24, gamme d'articles: DMC 1,5/..-G1F-THR, pas: 3,5 mm, montage: Soudage THR, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 2 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON DFMC 1,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: Verrouillage et déverrouillage, type de fixation: Lock & Release, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Conçue pour les procédés de soudage TMS
Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
Verrouillage automatique et déverrouillage intuitif via le levier de commande Lock and Release coloré
Le raccordement du conducteur sur plusieurs niveaux permet une augmentation de la densité de contacts
Dimensions réduites des composants pour des applications dans des espaces restreints