PTS-5,08-16 GY - Bloc de jonction C.I.
1765722

Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, section nominale: 0 mm2, nombre de potentiels: 16, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 16, gamme d'articles: PTS, pas: 5,08 mm, montage: Soudage à la vague, coloris: gris, nombre de picots par potentiel: 2, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Des fiches de sectionnement colorées pour une interruption aisée du circuit de courant
Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles