GKM 2 GY - Porte-repères pour câbles
1750485

Porte-repères pour câbles, gris, vierge, plage de diamètre de câble: 4,8 ... 11 mm, type de montage: clipsage, hauteur du champ de texte: 8 mm, largeur du champ de texte: 20 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Le repérage peut se faire via SS-ZB ..., UC-TM ... ou ZB ...
Le repère pour conducteurs est fixé directement sur un conducteur.