PST 1,0/24-H-3,5 - Connecteur mâle
1737239

Connecteur mâle, section nominale: 1,5 mm2, coloris: noir, intensité nominale: 8 A (Dépend du connecteur mâle utilisé), tension de référence (III/2): 250 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 24, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 24, nombre de connexions: 24, gamme d'articles: PST 1,0/..-H, pas: 3,5 mm, montage: Soudage THR / Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 6,6 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON PST 1,0, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, L'intensité maximale est fonction du connecteur utilisé. La plus petite des deux valeurs d'intensité pour le connecteur et l'embase mâles est déterminante. Le connecteur mâle est en plastique résistant à de hautes températures et convient donc au processus de refusion.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Adaptée aux procédés de soudage à la vague et par refusion
Géométrie optimale des connecteurs mâles de toutes les réglettes à broches MINICONNEC