SPT 16/ 4-V-10,0-ZB - Bloc de jonction C.I.
1735891

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
L'espace de raccordement à ouverture par tournevis permet un raccordement aisé du conducteur
Homologation UL illimitée 600 V grâce à un brochage en forme de Z compact
Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé