MK3DS 1/10-3,81 - Bloc de jonction C.I.
1727816

Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, section nominale: 1 mm2, nombre de potentiels: 30, nombre de rangées: 3, nombre de pôles par rangée: 10, gamme d'articles: MK3DS 1, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,5 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
Echauffement réduit via une force de contact maximale
Permet le raccordement de deux conducteurs
Structure minimale pour chaque section de conducteur
Le raccordement du conducteur sur plusieurs niveaux permet une augmentation de la densité de contacts