IC-DFR 4 BUGY - Accessoires
1726169

Cadre, coloris: vert, gamme d'articles: IC-DFR

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Cadre de montage traversant pour connecteur mâle MINICONNEC inversé IC 2,5/-STGF-5,08
Le raccordement de câble sur la face intérieure de l'appareil permet un positionnement flexible de la traversée de paroi
Les brides de fixation réduisent la contrainte mécanique des points de brasage
A combiner avec la gamme MSTB 2,5