GSMKDSN 1,5/ 2-7,62 - Bloc de jonction C.I.
1718605

Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 16 A, tension de référence (III/2): 630 V, section nominale: 1,5 mm2, nombre de potentiels: 2, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 2, gamme d'articles: GSMKDSN 1,5, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,5 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton. L'article est juxtaposable à différents nombres de pôles !

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
Echauffement réduit via une force de contact maximale
Permet le raccordement de deux conducteurs
Structure minimale pour chaque section de conducteur
Le raccordement oblique permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
Pas plus important pour des exigences de tension plus élevées
L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles