PT 1,5/ 4-PVH-3,5 BK - Connecteur mâle pour C.I.
1709801

Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 1,5 mm2, coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 200 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: PT 1,5/..-PVH, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec étrier de protection de fil, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, système débrochable: COMBICON PST 1,0, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
Echauffement réduit via une force de contact maximale
Importante capacité de raccordement grâce à un espace de raccordement rectangulaire
Permet le raccordement de deux conducteurs
Possibilité de raccordement dans le sens horizontal ou vertical pour un guidage optimal des conducteurs
L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles