TFKC 2,5/ 8-STF-5,08BKAUNZX41 - Connecteur mâle pour C.I.
1708216

Connecteur Twin pour circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm2, coloris: noir, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Au, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 8, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 8, nombre de connexions: 16, gamme d'articles: TFKC 2,5/..-STF, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride à vis, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Les points de contact dorés garantissent la stabilité à long terme de la qualité de transmission
Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
Réalisation aisée de boucles de potentiels : optimale pour les applications BUS
Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
A combiner avec la gamme MSTB 2,5
Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum