IDC 0,3/10-3,81 - Bloc de jonction C.I.
1706251

Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 5 A, tension de référence (III/2): 160 V, section nominale: 0,34 mm2, nombre de potentiels: 10, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 10, gamme d'articles: IDC 0,3, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement autodénudant, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,4 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Raccordement sans traitement préalable des câbles pour un considérable gain de temps
Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives