nécessaire au bout d'une rangée de blocs de jonction
D-FRONT 4-6,35
-
Flasque d'extrémité
1703076
Couvercle, nécessaire au bout d'une rangée de blocs de jonction, épaisseur 1,5 mm, coloris : vert
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
Echauffement réduit via une force de contact maximale
Permet le raccordement de deux conducteurs
Intégration dans la face avant possible car la commande et le raccordement du conducteur se font par le même côté