SAC-10P- 5,0-PUR/M16FR
-
Câble multiconducteur
1693704
Câble multiconducteur, application : Boîte de capteurs/actionneurs, nombre de prises: 6, nombre de pôles: 10, affectation des prises: simple, affichage d'état: non; racc. câble multicond.: Raccordement enfichable M16, PUR/PVC, longueur du câble: 5 m, blindage: non, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2025-Q4 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date