Prise à contact de terre, plastique, pour les Etats-Unis
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit
Prise de courant
Identifiant pays
Etats-Unis
Tension de référence (III/3)
125 V
Courant de référence
15 A
Type de raccordement
Raccordement par clips
Matériau Boîtier
PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V0
Conditions ambiantes
Indice de protection
IP20
Température ambiante (fonctionnement)
-10 °C ... 60 °C
Instructions de montage
Convient pour tous les cadres de montage
Référence
1656521
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Clé de vente
AF7EBX
Product key
AF7EBX
GTIN
4046356029896
Poids par pièce (emballage compris)
81,2 g
Poids par pièce (hors emballage)
78,4 g
Numéro du tarif douanier
85366990
Pays d'origine
HU
ECLASS
ECLASS-15.0
27144021
ECLASS-13.0
27144021
ETIM
ETIM 9.0
EC000450
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.A*30.B.01102
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
sauf exceptions mentionnées
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)