VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-2
-
Câble de liaison FO
1645741
Câble FO pré-équipé, câble Break-Out, fibre polymère 980/1000 µm, SC-RJ/IP20 sur SC-RJ/IP20, pour la pose dans les armoires électriques, câble adapté pour un usage en extérieur à l'abri des UV, longueur : 2 m
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Transmission fiable des données grâce à une qualité élevée
Transmission rapide des données pour les applications complexes
Parfaitement adapté aux applications sensibles à la CEM
Compact dans l'armoire électrique grâce aux connecteurs SC-RJ
Câble de jonction pré-équipé pour une utilisation facile