EV-T2M3S-E-LOCK12V - Verrouillage
1624129

CHARX connect modular, Type 2, GB/T, Verrouillage, Accessoires, Fils individuels, longueur: 0,5 m, actionneur de verrouillage: 12 V, 4 pôles, pour la mise en place sur les prises de charge côté infrastructure, CEI 61851-1

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Verrouillage intégré pendant la charge
Déverrouillage manuel d'urgence de l'actionneur de verrouillage
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
Espace de montage normalisé et peu encombrant