EV-RCM-C2-AC30-DC6
-
Surveillance du courant différentiel
1622451
Le module à courant résiduel différentiel sert à détecter un courant de défaut AC et DC dans les points de recharge à courant alternatif. Le dispositif de protection superposé (p. ex. disjoncteur Fi) est protégé des éventuels courants de défaut DC. Il existe une variante du produit à 1 ou 2 canaux.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module de surveillance du courant différentiel |
Gamme de produits | CHARX control basic |
Application | Le module à courant résiduel différentiel (MCR) pour les commandes de charge AC pour les applications privées (EU/CN) |
Version | 2 canaux |
Eléments de commande | Bouton test/réinitialisation; 2 diodes d'état |
Norme de charge | Type 2 |
Mode charge | Mode 3 |
Commandes de charge | |
Nombre de points de charge | 1 |
Type de courant de charge | AC triphasé |
Consommation propre | < 1 W |
Consommation de puissance | < 5 VA |
Fonction d'actualisation | 3 tentatives d'activation à intervalles de 15 min. |
Transformateur de courant de mesure | |
Type de raccordement | Connecteur |
Alimentation | via le module RCM |
Diamètre de la bobine de mesure | 15 mm |
Plage de mesure: Courant différentiel | |
Fréquence assignée fn | ≤ 2000 Hz |
Courant différentiel nominal | ± 300 mA (Pic) |
Plage de mesure | 50 A (45 Hz ... 50 Hz) |
Courant différentiel IΔn | 30 mA |
6 mA | |
Intensité assignée In | 32 A |
Temps de mise en place pour IΔn | < 180 ms |
Temps de réponse pour 2 x IΔn | < 70 ms |
Temps de mise en place pour 5xIΔn | < 20 ms |
Temps de retombée pour IN | < 500 ms |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 100 V AC ... 240 V AC (Plage de tension nominale) |
Courant max. absorbé | 22 mA |
Consommation nominale | < 0,5 W (marche à vide) |
Plage de fréquence | 45 Hz ... 60 Hz |
Numérique | |
Description de l'entrée | Enfichable ; en façade |
Commutation | |
Dénomination sortie | Relais d'alarme 1 IΔn : courants résiduels AC et DC |
Relais d'alarme 2 IΔn : courants résiduels AC et DC | |
Tension de commutation maximale | 250 V |
Courant de commutation maximal | 5 A (1 contact NO chacun) |
Nombre de contacts utilisés comme NO | 1 |
Remarque sur le contact de commutation | Courant de repos |
Cycles de commutation | 10000 |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
Divers | |
Nombre d'interfaces | 2 (Convertisseur de mesure) |
Distance de transmission | max. 100 m (avec câble de données blindé à paires torsadées) |
Nombre d'interfaces | 2 (Error/Reset) |
Largeur | 36 mm |
Hauteur | 90 mm |
Profondeur | 70,50 mm |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (Blocs de jonction) |
IP30 (Installations) | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 80 °C |
Classe climatique | selon IEC 60271/ -1 / -2/ -3 |
Conformité/homologations | |
Conformité | Conformité CE |
Normes | |
Normes/Prescriptions | CEI 61851-1 |
Position de montage | indifférent |
Référence | 1622451 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | XWBBGA |
Product key | XWBBGA |
GTIN | 4055626040608 |
Poids par pièce (emballage compris) | 476,7 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 443 g |
Numéro du tarif douanier | 85362010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144703 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - Automate de charge AC 1622452
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - Automate de charge AC 1622453
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 - Automate de charge AC 1627743
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB - Automate de charge AC 1627353
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - Automate de charge AC 1622459
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - Automate de charge AC 1622460
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X - Automate de charge AC 1627742
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB - Automate de charge AC 1627367
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem