CA-12M1N8A8504 - Connecteur de câble
1619609

M23, Connecteur de câble, série: CA, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 10 mm ... 14,5 mm, codage: N

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Connecteurs pour l'équipement flexible sur site
Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures