ST-6EP1N8A9K02S
-
Connecteur prolongateur
1618704
Connecteur prolongateur, droit, SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 6+PE, type de contact: Mâle, blindé: oui, indice de protection: IP67, plage de diamètre de câble: 3,5 mm ... 5,5 mm, nombre de pôles: 7, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: ST
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Format réduit : idéal pour les appareils compacts
Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
Utilisation flexible : raccordement fiable de différents diamètres de câbles