RC-17P1N8AQ0GZ
-
Traversée face arrière
1618562
M23, Traversée face arrière, série: RC, droit, blindé: oui, Nombre de pôles: 17, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Raccordement à sertir, Joint torique axial, plage de diamètre de câble: 3,5 mm ... 4,5 mm, codage: N, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date