Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SF-5EP1N8AWA00S - Embases paroi avant
1617909

Embases paroi avant, droit, SPEEDCONNEC, M23, nombre de pôles: 5+PE, type de contact: Mâle, Joint torique axial, blindé: oui, cote de bride: 26 mm x 26 mm, nombre de pôles: 6, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: SF

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles