UC-17P1N8ANNAD - Connecteur de câble
1615108

M23, Connecteur de câble, série: UC, coudé, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 17, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 13,5 mm ... 14,5 mm, codage: N

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles