RC-12S1N1290GZ
-
Connecteur prolongateur
1614678
M23, Connecteur prolongateur, série: RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Cône de soudage, plage de diamètre de câble: 3,5 mm ... 4,5 mm, codage: N, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1242902