RC-63P1N12WSH9 - Embases paroi avant
1614319

M23, Embases paroi avant, série: RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 6+3, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Cône de soudage, Joint torique axial, codage: N, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2025-Q3 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles