Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

RF-16S1N8AA200 - Embases paroi avant
1613784

Embases paroi avant, coudé rigide, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 16, type de contact: Connecteur femelle, Joint torique axial, blindé: oui, cote de bride: 26 mm x 26 mm, nombre de pôles: 16, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: RF

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles