RF-16P1N8A80DU
-
Connecteur de câble
1613717
Connecteur de câble, droit, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 16, type de contact: Mâle, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 5 mm ... 13,2 mm, nombre de pôles: 16, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: RF, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1242812