ST-08S1N8A8K05S - Connecteur de câble
1613452

Connecteur de câble, droit, SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 8, type de contact: Connecteur femelle, blindé: oui, indice de protection: IP67, plage de diamètre de câble: 11 mm ... 12,7 mm, nombre de pôles: 8, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: ST

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles