RC-12S1X12C3EN - Traversée face arrière
1612977

M23, Traversée face arrière, série: RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Cône de soudage, Joint torique radial, Epaisseur de paroi max.: 2,5 mm, plage de diamètre de câble: 3 mm ... 10,5 mm, codage: X

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles