RC-12S1N12M0EP
-
Connecteur prolongateur
1612973
M23, Connecteur prolongateur, série: RC, droit avec gaine plastique, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Cône de soudage, plage de diamètre de câble: 3 mm ... 10,5 mm, codage: N