RC-19S1N12G500 - Traversée face arrière
1611495

M23, Traversée face arrière, série: RC, droit, blindé: non, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 16+3, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Cône de soudage, Joint torique axial, Epaisseur de paroi max.: 6,5 mm, codage: N

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles