Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

RC-19P1N12AD00 - Embases paroi avant
1611436

M23, Embases paroi avant, série: RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 16+3, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Cône de soudage, Joint torique axial, Epaisseur de paroi min.: 0,8 mm, Epaisseur de paroi max.: 6,5 mm, codage: N

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles