RC-09S1N8AT0EP
-
Connecteur de câble
1610581
Connecteur de câble, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date
Informations détaillées concernant le produit
Conseil pour commander: | Contacts à sertir 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm à commander séparément |
Type de produit | Connecteur circulaire (côté câble) |
Série | NC |
RC | |
RM | |
TU | |
UC | |
Application | Signal |
Nombre de pôles | 9 |
Enfichable | 8+1 |
Détrompage | N |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement à sertir |
Contact | |
Diamètre de contact | 2 mm |
Section min. | 1,5 mm² |
Section max. | 2,5 mm² |
Courant max. | 20 A |
Tension nominale UN | 48 V AC 74 V DC |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 1,5 kV |
Contact | |
Diamètre de contact | 1 mm |
Section min. | 0,14 mm² |
Section max. | 0,56 mm² |
Courant max. | 8 A |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | 50 |
Sens de rotation | standard |
Conditions ambiantes | |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 50 % ... 65 % |
Référence | 1610581 |
Conditionnement | 8 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | ABRAFC |
Product key | ABRAFC |
GTIN | 4046356263832 |
Poids par pièce (emballage compris) | 144,21 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 138,148 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 18aaa6ee-11f9-4808-aff0-869d4e3d0d65 |
Produits compatibles
-
-
RC-11S2000 - Contact à sertir 1596772
-
RC-12S2000 - Contact à sertir 1599600
-
RC-1KS2000 - Contact à sertir 1602998
-
RC-22S2000 - Contact à sertir 1603327
-
RC-21S2000 - Contact à sertir 1603315
-
RC-22S2300 - Contact à sertir 1603330
-
RC-22S2400 - Contact à sertir 1603332
-
RC-21S2300 - Contact à sertir 1603318
-
RC-21S2400 - Contact à sertir 1616500
-
RC-5SS2000 - Contact à sertir 1603530
-
RC-59S2000 - Contact à sertir 1603501
-
RC-5CS2000 - Contact à sertir 1603517
-
RC-5AS2000 - Contact à sertir 1603509
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem