VS-PN-CABLE-1020/PVC-5X2,5/100 - Câble d'alimentation
1609523

Câble de puissance PROFINET, 5 x 2,5 mm2, souple (7 fils), gaine extérieure : PVC, diamètre extérieur 11,8 mm, RAL 7001 (gris argent), résistant aux huiles, rouleau de câble : 100 m

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles