SL-16KS010 - Contact à sertir
1607956

Contact à sertir, Connecteur femelle, tourné, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1242375

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
Résistance à la traction élevée du raccordement
Faibles résistances de contact
Surveillance de la production facilitée