VC-AMS 7 - Élément de contact
1607751

Élément de contact, Famille d'articles: VARIOCON, design: VC4, coloris: gris clair, nombre de pôles: 7, section de fil min.: 0,5 mm2, section de fil max.: 16 mm2, tension de référence: 690, courant de référence: 70 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, L'enfichage et le retrait des connecteurs ne doit se faire que hors tension.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Technique MINICONNEC éprouvée
Branchement universel
Détrompage contre les inversions