ST-3ES1N8AAC00S - Embases paroi avant
1607690

Embases paroi avant, coudé rotatif, SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 3+PE, type de contact: Connecteur femelle, Joint torique axial, blindé: oui, cote de bride: 25 mm x 25 mm, nombre de pôles: 4, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: ST

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles